Parallell bearbetning av lådor i Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT för mindre installationsarbete och ökad produktivitet.
- Art. nr.:
- AS 4050061
- Utförande
- Pneumatisk spännanordning
- Produktbeskrivning
- Möjliggör parallell bearbetning av kompletta lådor med Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Observera:
- Användning av klämramen (art.nr 4050.080) med bearbetningsmaskin BC (art.nr 4050.230) är endast möjlig med varianten med två dörrar.
- Passar till art. nr.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Mått för spännbara apparatskåp max.
- Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 300 mm - Mått för spännbara apparatskåp min.
- Bredd: 90 mm
Höjd: 70 mm
Djup: 70 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25 kg
- Bruttovikt
- 25 kg
- Tullvarukod
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivning
- AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm