- Art. nr.:
- AS 4050332
- Utförande
- höger
- Produktbeskrivning
- Enheterna kan placeras på antingen vänster eller höger sida beroende på vad som passar bäst.
- Fördelar
- Valbar placering av aggregaten – beroende på platsförhållanden och uppställningsposition i produktionshallen
- Uppställningsyta
- Bredd: 1.544 mm
Höjd: 3.379 mm
Djup: 3.503 mm
- Observera:
- Ej möjligt att komplettera i efterhand
- Passar till art. nr.
- 4050330
- 4050335
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,001 kg
- Bruttovikt
- 0,001 kg
- Tullvarukod
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Produktbeskrivning
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm