Helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT C5

Art. nr.: AS 4051205

I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C5 kan upp till 36 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt för tvärsnitt på 0,5 mm² till 2,5 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna.

Art. nr.:
AS 4051205
Utförande
För helautomatisk bearbetning av kabellister för kabelmontering
Passande kabellager väljs beroende på antal kablar
Produktbeskrivning
I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C5 kan upp till 36 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt för tvärsnitt på 0,5 mm² till 2,5 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna.
Fördelar
Fullständig integration alltifrån E-CAD Tool till tillverkningsprocessen
Alltid högsta kvalitet
Återbetalningsperiod 2,5år vid minimun 300 skåp per år
De färdigproducerade kablarna från sorteringssystemet kan sorteras med hjälp av verktyget ”Smart Wiring” från Eplan under den fortsatta apparatskåpsinstallationen.
Heltäckande processoptimering
Effektiv jobbhantering med RiPanel Processing Center
Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
Automatiserad märkning av kablar i svart, vitt eller ljusblått
Användning av crimpmaskin med ny teknik för olika ändhylslängder på 8–18 mm, inkl. steglös delvis och fullständig avisolering
Säker kabelinföring via nytt kabeldragningssystem inkl. snabbstängningsmekanism
Kabelutmatning kan ske som utkast, via skensystem (tillval) eller kedjeknippe (tillval)
Tillverkningsprocessen vid kabelmonteringen blir 15 gånger snabbare
Enkel manövrering med stor 24" pekskärm
Möjliggör flexibel och snabb reaktion på projektändringar
Felminimering även i efterföljande processer
Tekniska data
Avisoleringsområde: Delvis avisolering 6–20 mm (0,24–0,79 in.) steglös och fullständig avisolering 2–20 mm (0,08–0,79 in.) steglöst
Pressområde 0,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.) och 10 mm (0,39 in.)
Pressområde 0,75 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 2,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Trådinmatning sker via separata trådinmatningsblock
Varje inmatningsblock kan hantera 12 trådtyper
Wire Terminal har plats för sammanlagt tre trådinmatningsblock för max. 36 trådar
5 matningar för ändhylsor via vibrationsmatare
Med Wire Terminal WT C kan trådlängder från 150 mm till 10 m bearbetas
Leveransens omfattning
Maskinstativ och -kapsling
Manöverenhet
Fäste för kabelmärkningsenhet
Etikettskrivare för märkning av kabelmagasin
1 x vibrationsmatare WT 16 för 0,5 mm²
2 vibrationsmatare WT 20 för 0,75/1,0 mm²
2 vibrationsmatare WT 29 för 1,5/2,5 mm²
Material som kan bearbetas
null
Ändhylsor med plastkragar
Observera:
För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Språk som ingår i standardleveransen av Wire Terminal är tyska och engelska
Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
Tekniska ändringar förbehålles
Maskinalternativ
Kabellager WT Tube 12 (4051.218)
WT kabellager XL, centralenhet 4051.037
WT kabellager XL, tillsatsmodul 4051.038
Ledningsskensystem WT 15 (4051.214)
Trådinmatningsblock WT 12 (4051.213)
Kedjeknippe-modul WT (4051.215)
WT printer IQ.JET, black, export 4051244
WT printer IQ.JET, white, export 4051243
Gränssnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Säkerhet
Maskinen är helt inkapslad Maskinområdet går att komma åt från fyra sidor och övervakas av beröringsfria gränslägesbrytare för pardörrarna.
Dimension
Bredd: 1.960 mm
Höjd: 2.255 mm
Djup: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrspänning (DC)
24 V
Effektförbrukning (ca)
1 kW
Kablar per timme ca
285
Vikt på kabellager, obestyckad
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Bredd: 3.660 mm
Höjd: 2.250 mm
Djup: 5.159 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 390 kg
Bruttovikt
1 740 kg
Tullvarukod
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090