I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C10 kan upp till 36 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt för tvärsnitt på 0,5 mm² till 6 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna.
- Art. nr.:
- AS 4051210
- Utförande
- För helautomatisk bearbetning av kabellister för kabelmontering
Passande kabellager väljs beroende på antal kablar - Produktbeskrivning
- I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C10 kan upp till 36 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt för tvärsnitt på 0,5 mm² till 6 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna.
- Fördelar
- Fullständig integration alltifrån E-CAD Tool till tillverkningsprocessen
- Alltid högsta kvalitet
- Återbetalningsperiod 2,5år vid minimun 300 skåp per år
- De kontakterade kablarna från kabelskensystemet, kedjeknippet eller Wire Handling System kan bearbetas med hjälp av verktyget ”Smart Wiring” från Eplan under nästa steg av kabeldragningen i kopplingsskåpet
- Heltäckande processoptimering
- Effektiv jobbhantering med RiPanel Processing Center
- Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
- Automatiserad märkning av kablar i svart, vitt eller ljusblått
- Användning av crimpmaskin med ny teknik för olika ändhylslängder på 8–18 mm, inkl. steglös delvis och fullständig avisolering
- Säker kabelinföring via nytt kabeldragningssystem inkl. snabbstängningsmekanism
- Kabelutmatning kan ske som utkast, via skensystem (tillval) eller kedjeknippe (tillval)
- Tillverkningsprocessen vid kabelmonteringen blir 15 gånger snabbare
- Helautomatisk bearbetning av kabellister med tvärsnitt på 0,5–6,0 mm² utan omställning
- Enkel manövrering med stor 24" pekskärm
- Möjliggör flexibel och snabb reaktion på projektändringar
- Felminimering även i efterföljande processer
- Tekniska data
- Avisoleringsområde: Delvis avisolering 6–20 mm (0,24–0,79 in.) steglös och fullständig avisolering 2–20 mm (0,08–0,79 in.) steglöst
- Pressområde 0,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.) och 10 mm (0,39 in.)
- Pressområde 0,75 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
- Pressområde 1 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
- Pressområde 1,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Pressområde 2,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Pressområde 4 mm²: Presslängd 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Pressområde 6 mm²: Presslängd 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Trådinmatning sker via separata trådinmatningsblock
- Varje inmatningsblock kan hantera 12 trådtyper
- Wire Terminal har plats för sammanlagt tre trådinmatningsblock för max. 36 trådar
- 10 matningar för ändhylsor via vibrationsmatare
- Med Wire Terminal WT C kan trådlängder från 150 mm till 10 m bearbetas
- Leveransens omfattning
- Maskinstativ och -kapsling
Manöverenhet
Fäste för kabelmärkningsenhet
Etikettskrivare för märkning av kabelmagasin
1 x vibrationsmatare WT 16 för 0,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 20 för 0,75/1,0 mm²
3 vibrationsmatare WT 29 för 1,5/2,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 43 för 4,0/6,0 mm² - Material som kan bearbetas
- Fintrådiga kopparledningar enligt EN 60228/VDE 0295 klass 5
- Ändhylsor med plastkrage enligt DIN 46228-4 och multinorm
- Observera:
- För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
- Språk som ingår i standardleveransen av Wire Terminal är tyska och engelska
- Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
- Tekniska ändringar förbehålles
- Maskinalternativ
- Kabellager WT Tube 12 (4051.218)
- WT kabellager XL, centralenhet 4051.037
- WT kabellager XL, tillsatsmodul 4051.038
- Ledningsskensystem WT 15 (4051.214)
- Trådinmatningsblock WT 12 (4051.213)
- Kedjeknippe-modul WT (4051.215)
- WT skrivare IQ.JET svart 4051242
- WT skrivare IQ.JET vit 4051240
- WT skrivare IQ.JET svart export 4051244
- WT skrivare IQ.JET vit export 4051243
- Gränssnitt
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Säkerhet
- Maskinen är helt inkapslad Maskinområdet går att komma åt från fyra sidor och övervakas av beröringsfria gränslägesbrytare för pardörrarna.
- Dimension
- Bredd: 1.960 mm
Höjd: 2.255 mm
Djup: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Effektförbrukning (ca)
- 1 kW
- Kablar per timme ca
- 260
- Support area including 3 wire magazine
- Bredd: 3.660 mm
Höjd: 2.250 mm
Djup: 5.159 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 390 kg
- Bruttovikt
- 1 740 kg
- Tullvarukod
- 84633000
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090