Med den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L5 T kan kablar med ett tvärsnitt på 0,5–2,5 mm² bearbetas. Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. De kontakterade kablarna tillhandahålls via Wire Handling System (WHS). WHS är ett helautomatiskt kabelfördelningssystem. De kablar som tillverkas i Wire Terminal WT enligt just-in-time-principen transporteras med tryckluft i tur och ordning till upp till fyra arbetssstationer.
- Art. nr.:
- AS 4051192
- Utförande
- Wire Terminal WT L5 T (kabelmatningsenhet Wire Handling System)
- Produktbeskrivning
- Med den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L5 T kan kablar med ett tvärsnitt på 0,5–2,5 mm² bearbetas. Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. De kontakterade kablarna tillhandahålls via Wire Handling System (WHS). WHS är ett helautomatiskt kabelfördelningssystem. De kablar som tillverkas i Wire Terminal WT enligt just-in-time-principen transporteras med tryckluft i tur och ordning till upp till fyra arbetssstationer.
- Fördelar
- Kabelproduktion enligt Just-in-Time- och Just-in-Sequence-principerna
- Spar tid och resurser tack vare automatiserad trådinmatning
- Steg-för-steg-anvisningar för operatören med Eplan Smart Production
- Felminimering vid arbetsstationskommissionering genom direkt adressering
- Tekniska data
- 5 matningar för ändhylsor via vibrationsmatare
- Pressområde 0,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.) och 10 mm (0,39 in.)
- Pressområde 0,75 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
- Pressområde 1 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
- Pressområde 1,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Pressområde 2,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
- Kabelutmatning via det inbyggda Wire Handling System
- Med Wire Terminal WT L kan kabellängder på 150 mm till 10 m bearbetas
- Wire Terminal WT L har plats för ett kabelinmatningsblock
- Leveransens omfattning
- Maskinstativ och -kapsling
Manöverenhet
1 x vibrationsmatare WT 16 för 0,5 mm²
2 vibrationsmatare WT 20 för 0,75/1,0 mm²
2 vibrationsmatare WT 29 för 1,5/2,5 mm²
Kabelfördelning Wire Handling System - Material som kan bearbetas
- Fintrådiga kopparledningar enligt EN 60228/VDE 0295 klass 5
- Ändhylsor med plastkrage enligt DIN 46228-4 och multinorm
- Observera:
- För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
- Språk som ingår i standardleveransen av Wire Terminal är tyska och engelska
- Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
- Tekniska ändringar förbehålles
- Maskinalternativ
- Kabellager WT Tube 12 (4051.218)
- WT skrivare IQ.JET svart 4051281
- WT skrivare IQ.JET vit 4051280
- Gränssnitt
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Effektförbrukning (ca)
- 1 kW
- Takttid
- 11 s
- Kablar per timme ca
- 320
- Uppställningsyta
- Bredd: 2.170 mm
Höjd: 1.870 mm
Djup: 1.080 mm - Tullvarukod
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Produktbeskrivning
- Helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT L5 T (kabelmatningsenhet för Wire Handling System)