Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT L

Art. nr.: AS 4051194

I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L kan upp till 12 olika kablar tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp. Ändhylsorna bearbetas utan omställning och helt automatiskt antingen för tvärsnitt på 0,5 mm² till 2,5 mm² eller upp till 6 mm². Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. Ledardragningen sker antingen i form av ett praktiskt kedjeknippe, orderbaserat i ledningsskenmagasin eller just in time via det integrerade Wire Handling System.

Art. nr.:
AS 4051194
Utförande
Wire Terminal WT L10 B (wire chain bundler)
Fördelar
Ökad effektivitet genom att produktionen kan ske i sorterade kedjeknippen
Paketet kan tas ut under pågående produktion
Enklare kabeldragning genom steg för steg-anvisningar i Eplan Smart Wiring
Stöder kabeldragningen på olika verksamhetsorter
Tekniska data
10 matningar för ändhylsor via vibrationsmatare
Pressområde 0,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.) och 10 mm (0,39 in.)
Pressområde 0,75 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 2,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 4 mm²: Presslängd 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 6 mm²: Presslängd 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
Wire output as chain bundle
Leveransens omfattning
Maskinstativ och -kapsling
Manöverenhet
1 x vibrationsmatare WT 16 för 0,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 20 för 0,75/1,0 mm²
3 vibrationsmatare WT 29 för 1,5/2,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 43 för 4,0/6,0 mm²
Kedjeknippe-modul WT
10 st WT tejprullar à 50 m
Material som kan bearbetas
null
Ändhylsor med plastkragar
Observera:
För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Språk som ingår i standardleveransen av Wire Terminal är tyska och engelska
Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
Tekniska ändringar förbehålles
Maskinalternativ
Kabellager WT Tube 12 (4051.218)
WT printer IQ.JET, black 4051281
WT printer IQ.JET, white 4051280
Gränssnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrspänning (DC)
24 V
Effektförbrukning (ca)
1 kW
Takttid
11 s
Kablar per timme ca
320
Uppställningsyta
Bredd: 2.170 mm
Höjd: 1.870 mm
Djup: 1.080 mm
Tullvarukod
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivning
Wire Terminal WT L10 W fully automated wire processing machine (wire chain bundler)