Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT L

Art. nr.: AS 4051195

Med den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L10 T kan kablar med ett tvärsnitt på 0,5–6 mm² bearbetas. Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. De kontakterade kablarna tillhandahålls via Wire Handling System (WHS). WHS är ett helautomatiskt kabelfördelningssystem. De kablar som tillverkas i Wire Terminal WT enligt just-in-time-principen transporteras med tryckluft i tur och ordning till upp till fyra arbetssstationer.

Art. nr.:
AS 4051195
Utförande
Wire Terminal WT L10 T (kabelmatningsenhet Wire Handling System)
Produktbeskrivning
Med den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT L10 T kan kablar med ett tvärsnitt på 0,5–6 mm² bearbetas. Här ingår kapning, avisolering, kontaktpressning och projektrelaterad textmärkning av ledarna. De kontakterade kablarna tillhandahålls via Wire Handling System (WHS). WHS är ett helautomatiskt kabelfördelningssystem. De kablar som tillverkas i Wire Terminal WT enligt just-in-time-principen transporteras med tryckluft i tur och ordning till upp till fyra arbetssstationer.
Fördelar
Fullständig integration alltifrån E-CAD Tool till tillverkningsprocessen
Alltid högsta kvalitet
De kontakterade kablarna från kabelskensystemet, kedjeknippet eller Wire Handling System kan bearbetas med hjälp av verktyget ”Smart Wiring” från Eplan under nästa steg av kabeldragningen i kopplingsskåpet
Heltäckande processoptimering
Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
Användning av crimpmaskin med ny teknik för olika ändhylslängder på 8–18 mm, inkl. steglös delvis och fullständig avisolering
Säker kabelinföring via nytt kabeldragningssystem inkl. snabbstängningsmekanism
Enkel manövrering med stor 24" pekskärm
Möjliggör flexibel och snabb reaktion på projektändringar
Felminimering även i efterföljande processer
Återbetalningsperiod 2,5 år vid minimum 150 skåp per år
Tillverkningsprocessen vid kabelmonteringen blir elva gånger snabbare
Genom att kombinera Rittal Wire Terminal och Eplan Smart Wiring kan man uppnå en tidsbesparing på upp till 50 %
Optimal order-specifik märkning av trådarna
Tekniska data
10 matningar för ändhylsor via vibrationsmatare
Pressområde 0,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.) och 10 mm (0,39 in.)
Pressområde 0,75 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) och 12 mm (0,47 in.)
Pressområde 1,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 2,5 mm²: Presslängd 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 4 mm²: Presslängd 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Pressområde 6 mm²: Presslängd 12 mm (0,47 in.) och 18 mm (0,71 in.)
Med Wire Terminal WT L kan kabellängder på 150 mm till 10 m bearbetas
Wire Terminal WT L har plats för ett kabelinmatningsblock
Kabelutmatning via det inbyggda Wire Handling System
Leveransens omfattning
Maskinstativ och -kapsling
Manöverenhet
1 x vibrationsmatare WT 16 för 0,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 20 för 0,75/1,0 mm²
3 vibrationsmatare WT 29 för 1,5/2,5 mm²
3 vibrationsmatare WT 43 för 4,0/6,0 mm²
Kabelfördelning Wire Handling System
Material som kan bearbetas
Fintrådiga kopparledningar enligt EN 60228/VDE 0295 klass 5
Ändhylsor med plastkrage enligt DIN 46228-4 och multinorm
Observera:
För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Språk som ingår i standardleveransen av Wire Terminal är tyska och engelska
Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmåtten enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmåtten, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
Tekniska ändringar förbehålles
Maskinalternativ
Kabellager WT Tube 12 (4051.218)
WT skrivare IQ.JET svart 4051281
WT skrivare IQ.JET vit 4051280
Gränssnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrspänning (DC)
24 V
Effektförbrukning (ca)
1 kW
Takttid
11 s
Kablar per timme ca
320
Uppställningsyta
Bredd: 2.170 mm
Höjd: 1.870 mm
Djup: 1.080 mm
Tullvarukod
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivning
Helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT L10 T (kabelmatningsenhet för Wire Handling System)