Kabelmaskiner

Helautomatisk kabeltillverkning inklusive kapning, avisolering, utrustning med ådersluthylsor och märkning. Utöver den projektrelaterade kommissioneringen till det egna lagersystemet erbjuds även utmatning som kedjebunt eller avkastning av trådarna.

Crimpmaskin L8

Det ultimata inom enkel och snabb kabelhantering

Egenskaper och fördelar

Funktioner

  • Pekskärmsdisplay
  • Automatisk avkänning av tvärsektioner
  • För avisolering och krympning
  • Krympningsområde 0,5 – 2,5 mm2
  • Standardkrympningsformen är trapetsformad – andra finns tillgängliga på begäran

Fördelar

  • Användarvänlig
  • Säker och snabb bearbetning av isolerade kabeländhylsor
  • Ingen inställningstid tack vare automatiska verktygsbyten
  • Hantering av specialkablar stöds
  • Automatisk avkänning av tvärsektioner

Produktvarianter

Avisolerings- och crimpmaskin L8

Säker och snabb bearbetning av isolerade kabeländhylsor

  • Snabb
  • Processäkerhet
  • Användarvänligt

Lyckad bearbetning av lösa isolerade kabeländhylsor

med avisolerings- och crimpmaskinen L8

Tillbehör till crimpmaskin L8

Vibrationsmatare till crimpmaskin L8

Matningsstyrning för lösa kabeländhylsor i varianterna 0,5 – 1,5 mm2 och 1,5 – 2,5 mm2

  • Matningsstyrning för lösa kabeländhylsor
  • Snabb, skonsam matning

Kabeländhylsor

Lösa kabeländhylsor med plastkrage i olika tvärsnitt

  • Med plastkrage
  • För manuell kabelhantering och crimpmaskiner

Andra produkter

Avisolerings- och crimpmaskin RC

  • Stödet får utrustas med högst 23 000 kabeländhylsor
    • Välj kabeltvärsnitt via pekskärmen
    • Bearbetning av fem olika tvärsnitt utan att byta verktyg
  • Den helautomatiska kabelhanteringsmaskinen Wire Terminal WT C

    • För helautomatisk bearbetning av kabellister för kabelmontering
    • Hantering av 24 eller 36 kablar
    • Helt sammanlänkade processer, från E-CAD-verktyget till produktionen

    Kapmaskin C8+

    • För kapning av kablar till individuellt justerbar längd
    • Längdkapning med stöd för gränssnitt till CAE-data
    • Stop & Go-funktion

    Avisoleringsmaskin S22

    • För skalning av kablar med varierande tvärsnitt
    • Tvärsnittet ställs enkelt in med vridknappen
    • Linjär justering av längd för avisolering

    Avisolerings- och crimpmaskin R8 E

    • För bearbetning av isolerade kabeländhylsor på rulle
    • Standardkrympningsformen är trapetsformad – andra finns tillgängliga på begäran
    • Eldriven

    Wire Station WS 540

    • Mobil arbetsplats med elektrisk höjdinställning för kablage
    • Individuellt konfigurerbar med modulsystemet
    • För flexibel användning i verkstaden