Helautomatisk kabeltillverkning inklusive kapning, avisolering, utrustning med ådersluthylsor och märkning. Utöver den projektrelaterade kommissioneringen till det egna lagersystemet erbjuds även utmatning som kedjebunt eller avkastning av trådarna.
Helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT C
3D-animering
Egenskaper och fördelar
Nu upp till 15 gånger snabbare tack vare processoptimering från början till slut
Produktvarianter
Tillverka kablar flexibelt med helautomatiska kabelmaskiner från Rittal.
Helautomatisk kabelhanteringsmaskin Wire Terminal WT C5 – upp till 2,5 mm2
Helautomatisk kabelhanteringsmaskin Wire Terminal WT C10 – upp till 6 mm²
Automatiserad kabelhantering
Ladda ner
Tillbehör och maskintillval
Tillbehör och maskintillval för den helautomatiska kabelhanteringsmaskinen Wire Terminal.