Kabelmaskiner

Helautomatisk kabeltillverkning inklusive kapning, avisolering, utrustning med ådersluthylsor och märkning. Utöver den projektrelaterade kommissioneringen till det egna lagersystemet erbjuds även utmatning som kedjebunt eller avkastning av trådarna.

Crimpmaskin RC

Det ultimata inom enkel och snabb kabelhantering

Egenskaper och fördelar

Funktioner

  • 5-vägsmagasin eliminerar behovet av att byta kabeländhylsor
  • Välj kabeltvärsnitt via pekskärmen
  • Stödet får utrustas med högst 23 000 kabeländhylsor
  • Standardkrympningsformen är trapetsformad – andra finns tillgängliga på begäran
  • Krympningsområde 0,5 – 2,5 mm2

Fördelar

  • Användarvänlig
  • Säker och snabb bearbetning av isolerade kabeländhylsor
  • Ingen inställningstid tack vare automatiska verktygsbyten
  • Snabb och enkel montering
  • Kompakt utformning

Produktvarianter

Avisolerings- och crimpmaskin RC

Snabb avisolering och krympning utan verktygsbyte

  • Flexibelt
  • Snabb
  • Användarvänligt

Enkel bearbetning av isolerade kabeländhylsor

Med RC-crimpmaskinen

Tillbehör till RC-crimpmaskin

Tejpade kabeländhylsor

  • Med plastkrage
  • För monteringsmaskiner
  • 0,5 mm²

Andra produkter

Wire Station WS 540

  • Mobil arbetsplats med elektrisk höjdinställning för kablage
  • Individuellt konfigurerbar med modulsystemet
  • För flexibel användning i verkstaden

Kapmaskin C8+

  • För kapning av kablar till individuellt justerbar längd
  • Längdkapning med stöd för gränssnitt till CAE-data
  • Stop & Go-funktion

Avisoleringsmaskin S22

  • För skalning av kablar med varierande tvärsnitt
  • Tvärsnittet ställs enkelt in med vridknappen
  • Linjär justering av längd för avisolering

Avisolerings- och crimpmaskin R8 E

  • För bearbetning av tejpade kabeländhylsor
  • Standardkrympningsformen är trapetsformad – andra finns tillgängliga på begäran
  • Eldriven

Avisolerings- och crimpmaskin L8

  • Crimpmaskin för lösa, isolerade kabeländhylsor
  • Ingen inställningstid tack vare automatiska verktygsbyten
  • Hantering av specialkablar stöds

Den helautomatiska kabelhanteringsmaskinen Wire Terminal WT C

  • För helautomatisk bearbetning av kabellister för kabelmontering
  • Hantering av 24 eller 36 kablar
  • Helt sammanlänkade, från E-CAD-verktyget till produktionsprocesserna