Lager för kablar för Wire Terminal

Artikelnummer: AS 4051.026

Modulärt kabellager och kabelstyrning för Wire Terminal WT.

Artikelnummer:
AS 4051.026
Produktbeskrivning
Det modulära och platsbesparande kabellagret och kabelstyrningen matar in kabeln till monteringsmaskinen Wire Terminal WT på ett kontrollerat sätt.
Fördelar
Platsbesparande lagring av sex trådbehållare på två etage
Kontrollerad och säker tillförsel av trådar
Modulärt system för individuell utbyggnadsmöjlighet
Tekniska data
Max. tillåten last, undre etage: 540 kg (motsvarar 6 kabelfat à 90 kg)
Max. tillåten last, övre etage: 210 kg (motsvarar 6 kabelfat à 35 kg)
Leveransens omfattning
Centralenhet
Uppställningsyta
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.250 mm
Djup: 800 mm
Number wire containers
12
Observera:
Genom modulär utökning med ett trådlager till vänster och höger kan lagring och matning utökas till 36 trådbehållare.
Passar till art. nr.
4051.024
4051.036
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
130 kg
Bruttovikt
140 kg
Tullvarukod
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivning
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentation
Manual