Hålstans rund för stålplåt

Art. nr.: AS 4055260

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055260
Utförande
Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
3 mm
Ø-stans
60 mm
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Dragskruv (Ø × L)
19 x 75 mm
Hydraulisk dragskruv Ø
19 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,097 kg
Bruttovikt
1,17 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808362
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Hole punch, round for sheet steel
Dokumentation
Manual