- Art. nr.:
 
- HD 1682600
 
- Utförande
 
- Hygienic Design-skåp 
 
- Material
 
- Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Blindplugg: Rostfritt stål
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600  
- Ytbehandling
 
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)  
- Leveransens omfattning
 
- Skåp slutet runtom
Lock med urtag för knappar
Tätning och blindplugg (medföljer)  
- Dimension
 
- Bredd fram: 100 mm
Bredd (baktill): 122 mm
Höjd framtill: 160 mm
Höjd baktill: 182 mm
Djup: 90 mm  
- Rastermått
 
- 60 mm 
 
- Öppningar (antal x Ø)
 
- 2 x 22,5 mm 
 
- IK-kod
 
- IK08 
 
- Grundmaterial
 
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 
 
- Lås
 
- Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabblås
Antal lås: 4  
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- Typklassning motsvarande UL 50E
 
- Typ 1 
 
- Typ 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Typ 12 
 
- Typ 13 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 1,1 kg
 
- Bruttovikt
 
- 1,3 kg
 
- Tullvarukod
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177958678 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
HD Tryckknappslåda, BHD: 100 × 160 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 2 tryckknappshål, Ø 22,5 mm