Skåplösning med öppning för knappar, anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabblås.
- Artikelnummer:
- HD 1686630
- Utförande
- Hygienic Design-skåp
- Material
- Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Blindplugg: Rostfritt stål
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Lock med urtag för knappar
Tätning och blindplugg (medföljer) - Dimension
- Bredd fram: 160 mm
Bredd (baktill): 182 mm
Höjd framtill: 220 mm
Höjd baktill: 242 mm
Djup: 90 mm - Rastermått
- 60 mm
- Öppningar (antal x Ø)
- 6 x 30,5 mm
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Lås
- Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabblås
Antal lås: 4 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,1 kg
- Bruttovikt
- 2,153 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177995444
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- HD Tryckknappslåda, BHD: 160 × 220 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 6 tryckknappshål, Ø 30,5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions