Kompaktapparatskåp AX C4-H

Artikelnummer: AX 1350.450

The compact enclosure AX with integral enclosure locators in the roof, base and side forms the familiar 25 mm system pitch pattern from the VX25 large enclosure. System components and accessories are easily, quickly and securely installed and retrofitted on rails, with no drilling required. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.

Bottenutbyggnadsskena för AX

Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Dörrstopp för AX

Artikelnummer:
AX 1350.450
Utförande
Surface coating to DIN EN ISO 12944
Fördelar
Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör
Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra
Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena
Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel
Material
Skåp och dörr: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Enclosure and door: Powder-coated, textured paint
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Dörrhålslist
Lås: 3 mm dubbellås
Observera:
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 300 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
450 mm x 475 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 6
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
PCF per pack (cradle-to-gate)
74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177993785
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX compact enclosure C4-H, WxHxD: 500x500x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, one cam lock
Dokumentation
Manual