AX plastskåp är mycket lämpliga för tillämpningar i krävande miljöer. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.
- Art. nr.:
- AX 1446000
- Utförande
- utan fönster
- Material
- Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK
Dörr: inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt
Brandklassad enligt UL 94-V0
Halogenfri - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad
Montageplåt: förzinkad - Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist - Observera:
- Vid användning under lång tids inverkan av UV-strålning (solljus) och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack så att ytans utseende inte försämras. Pris och leveranstid vid förfrågan.
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kapslingsklass
- II (vid 1000 V AC)
- IK-kod
- IK09
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 200 mm - Materialtjocklek montageplåt
- 3 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 305 mm x 525 mm
- Dörröppningsvinkel
- 130°
- Antal lås
- 2
- Grundmaterial
- Plast
- Standarder
- Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1)
- Montagekrav
- För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad.
- Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,5 kg
- Bruttovikt
- 12,25 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177006546
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AX Plastskåp, BHD: 400 x 600 x 200 mm, utan fönster
- Dokumentation
- Additional instructions
- Manual
- Safety instructions