- Art. nr.:
- VX 5302036
- Produktbeskrivning
- För runtgående tätning av 19"-montageplanet och riktad styrning av kalluftströmmen mot de inbyggda delarna.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Kan även skruvas fast
- Anpassad efter den maximala skåphöjden 47 HE för individuell kapning
- Användningsområden
- Borstsatsen är utformad för kombinationen med två vertikala kabelkanaler, på båda sidor, på sidan om 19"-montageplanet. Om man kombinerar borstsatsen med en kabelkanal, kan denna användas som alternativ till luftstyrningsplåten.
- Som delutbyggnad är det även möjligt att kombinera med en luftstyrningsplåt och kabelkanal
- Funktion
- Borstsatsen består av vertikala borstlister för området mellan kabelkanalen och sidogaveln samt horisontella luftstyrningsplåtar med borstlister för tätning i tak- och bottenområdet vid 19"-montageplanet
- Material
- Borstlist: Plast, UL 94-V0
Borstar: Plast, UL 94-HB
Luftstyrplåtar: Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 borstlister, vertikala, på båda sidor
2 luftstyrplåtar, horistontella, upp- och nedtill
2 horisontella borstlister, upp- och nedtill mellan det första 19"-montageplanet och tak- resp. bottenplåten
8 borstlister mellan kabelkanalen och tak- resp. bottenplåten
Inkl. fastsättningsmaterial
- Borstlängd
- 48 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- 19"-profilskenor, standard i VX IT
- 19"-profilskenor dynamic i VX IT
- Montagekrav
- För att kabelkanalen i kombination med borstsatsen ska kunna användas som ett element för luftstyrning, ska kabelgenomföringsöppningarna i kabelkanalen förslutas eller täckas med en kabelgenomföringspanel med borstlist
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,6 kg
- Bruttovikt
- 4,8 kg
- Tullvarukod
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
VX IT-borstesats, för kabelkanal VX IT upp till 47 U