TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.
- Art. nr.:
- TX 7888618
- Utförande
- 2a generationen
med glasdörr
med sidogavlar
Med takplåt - Fördelar
- Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval
- Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
- Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst
- 19"-profilskenor, justerbara i djup
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak
Sidogavlar
Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring baktill i tvärriktningen samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul. - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 24 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 445 mm
- Utförande
- med sidogavlar
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, endelad stängd
- Design av främre dörr
- Glasdörr, odelad
- med säkerhetsglas 3 mm
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Tillåten belastning (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Observera:
- För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
- Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 68 kg
- Bruttovikt
- 78 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177994720
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, BHD: 600 × 1200 × 800 mm, RAL 7035
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual