För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Art. nr.:
- VX 8619750
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Passar för dörrbredd
- 1 000 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In door width 900 mm
- Montagemöjligheter AX rostfritt stål
- För skåphöjd 1000 mm
- Montagekrav
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
- Observera:
- För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
- Passar för
- Skåptyp: VX SE
AX rostfritt stål
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,776 kg
- Bruttovikt
- 2,06 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 1000 mm