QE Box

Artikelnummer: DK 7057.009

E-Nummer: E2568524

Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.

Artikelnummer:
DK 7057.009
Utförande
med stålplåtsdörr
Produktbeskrivning
Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
Fördelar
Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
Leveransens omfattning
19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 335 mm
Djup: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,6 kg
Bruttovikt
15,9 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177918429
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208