Manöverlåda, stålplåt, med tablåfront med gångjärn i aluminium. Kapslingsklass IP 54. Utan bärarmsanslutning.
- Art. nr.:
- CP 6462500
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Ram och frontplåtar: Aluminium - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Ram och frontplåtar: Natureloxerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp utan bärarmsanslutning
Punkterade montageprofiler på sidan
På framsidan med max. håltagning och monterad, lättbearbetad 3 mm frontplåt med ram av aluminium, gångjärn till höger, skruvad från insidan
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats - Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 249 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Antal lås
- 2
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,068 kg
- Bruttovikt
- 12,703 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505