PC-skåpsystem med tangentbordslåda.
- Art. nr.:
- PC 8366000
- Material
- Skåp, dörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium - Leveransens omfattning
- Skåp, dörr, bakdörr
Tangentbordslåda
Glasdörr upptill
Hyllplan - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 636 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 112,1 kg
- Bruttovikt
- 118 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentation
- Manual