Underskåp med VX SE bas för Industrial Workstations.
- Art. nr.:
- IW 6900720
- Utförande
- Lådmodul, designdörr, bakdörr
- Material
- Skåp, lådram, designdörr, bakdörr: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- Dekorplåtar: RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp på sidan
Bottenplåt, 3-delad
Nivåfötter
Lådmodul, designdörr, bakdörr - Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 900 mm
Djup: 600 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 60 kg
- Bruttovikt
- 62 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 236,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177968523
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- IW Industrial Workstation, skåp, bredd x höjd x djup: 600 x 900 x 600 mm, med lådmodul, designdörr på framsidan, bakdörr
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj