Anslutningsadapter CP-L Ø 130 mm till CP-L rektangulär 120 x 65 mm

Artikelnummer: CP 6071.000

För påbyggnad av manöverlådor med bärarmshåltagning CP-L 120 x 65 mm.

Artikelnummer:
CP 6071.000
Produktbeskrivning
För påbyggnad av manöverlådor med bärarmshåltagning CP-L rektangulär 120 x 65 mm.
Material
Aluminiumgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 40 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,559 kg
Bruttovikt
0,56 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Datablad
Technical Data sheet