Montagevinkel för sockelsystemet VX

Artikelnummer: VX 5051.189

Montagevinkel för ytterligare stabilisering av VX-sockeln.Montagevinklar är som standard monterade fram och bak på sockeln. Det går även att montera vinkeln på djupet.

Artikelnummer:
VX 5051.189
Material
Stålplåt
Passar för
Höjd: 200 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,06 kg
Bruttovikt
1,084 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
for base/plinth system, old version