För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare det alternativa plåtfästet är det även möjligt att montera plåtarna med borstlist på sockelhörndelen på sidan.
- Art. nr.:
- VX 8660094
- Utförande
- med borstlist
- Material
- Sockelplåtar: Stålplåt
Borstlist: Plast, självsläckande - Färg
- RAL 9005
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredd/djup: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Passar för
- för sockelsystem VX, stålplåt
- Montagekrav
- Vid montering på djupet behövs fästet som finns som tillbehör.
- Nettovikt
- 2,08 kg
- Bruttovikt
- 2,108 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockelplåt med borstlist/djup: 1000 mm