Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.
- Art. nr.:
- VX 8660070
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
TS
PC
Djup: = 400 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,31 kg
- Bruttovikt
- 1,651 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 400 mm, rostfritt stål 1.4301
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj