Sockelplåt med borstlist för sockel TS

Artikelnummer: TS 7825.807

Sockelplåt med borstlist.

Artikelnummer:
TS 7825.807
Produktbeskrivning
Komplettering av det modulära sockelkonceptet. Kan också i efterhand bytas mot de främre och bakre plåtarna på sockelelementen, 100 resp. 200 mm höga. Öppen på en sida för montage i efterhand vid iförda kablar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Dimension
Höjd: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260