- Art. nr.:
- TS 8602.915
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar. Vid 200 mm höga sockelkomponenter är en plåt uppdelad i två delar för kabelinföring.
- Material
- Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
Täckhylsor: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 300 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,32 kg
- Bruttovikt
- 4,88 kg
- EAN
- 4028177553804
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 200 mm för B: 300 mm RAL7022, stålplåt