Sockelkomponenter fram- och baktill, 200 mm Stålplåt, för TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikelnummer: TS 8602.920

Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar. Vid 200 mm höga sockelkomponenter är en plåt uppdelad i två delar för kabelinföring.

Artikelnummer:
TS 8602.920
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar. Vid 200 mm höga sockelkomponenter är en plåt uppdelad i två delar för kabelinföring.
Material
Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7022
Täckhylsor: RAL 9005
Leveransens omfattning
2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 1.600 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
13,954 kg
Bruttovikt
14,688 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177553798
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 200 mm för B: 1600 mm RAL7022, stålplåt
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj