- Artikelnummer:
- TS 8602.030
- Produktbeskrivning
- Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 300 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,254 kg
- Bruttovikt
- 1,454 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177478787
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 300 mm RAL7022, stålplåt