Sockel, komplett Stålplåt, för AE, universalpulpeter TP

Art. nr.: SO 2808200

Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.

Art. nr.:
SO 2808200
Produktbeskrivning
Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7022
Leveransens omfattning
4 hörnstycken
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
1 plåt fram/bak à 200 mm
2 plåtar fram/bak à 100 mm
4 plåtar på sidan à 100 mm
Dimension
Höjd: 200 mm
Djup: 450 mm
Passar för
Skåptyp: ES 5000
TP universalpulpet
Bredd: = 600 mm
Djup: = 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,7 kg
Bruttovikt
12,16 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj