- Artikelnummer:
- SO 2855.000
- Produktbeskrivning
- Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipad
- Leveransens omfattning
- 2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: ES 5000
PC-ES rostfritt stål
Golvpulpet rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,05 kg
- Bruttovikt
- 7,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177033450
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003