Sockel Tillbehör för sockel Tillbehör för sockel, som t.ex. golvfastsättningsvinklar, nivåfötter m.m. Tillbehör för sockel Filtermatta för sockelplåtar, ventilerade Filtermattan monteras enkelt i plåten från insidan. Kan kortas till önskad längd. Till produkten Tillbehör för sockel Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter För montage av dubbla länkhjul 7495.000 och nivåfötter på sockelsystem VX och AX. Till produkten Tillbehör för sockel Fastsättningsbultar för komplett sockel och stationär sockel För montage på sockelplåtarna, på sidan. Med en inspännbar fastsättningsbult kan kabelavlastningsskenorna byggas in. Dra åt med sexkantnyckel, nyckelvidd 19 mm. Till produkten Tillbehör för sockel Sidogavel för kabelrangerutrymmet Sidogavlar för kabelrangerutrymme VX, TS, VX SE, stålplåt Till produkten Tillbehör för sockel Montagesats för SID-skåp Ihopmonteringssats för SID skåp Till produkten Tillbehör för sockel Hållare resp. distansstycke för sockelsystem VX, stålplåt För flexibel fastsättning av C-profil- eller kabelavlastningsskenor. För inbyggnad i VX-sockeln eller på skåpramsprofilen. Till produkten Tillbehör för sockel Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX. Till produkten Tillbehör för sockel Golvfastsättningsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas. Till produkten Tillbehör för sockel Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller montageprofil. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt. Till produkten Tillbehör för sockel Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm höga. Till produkten Tillbehör för sockel Nivåregleringselement för sockelsystem VX, stålplåt För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen. Till produkten Tillbehör för sockel Sockeladapter för sockelsystem VX, stålplåt För att montera dubbla länkhjul 7495.000 eller nivåfötter på sockelsystem VX. Till produkten Tillbehör för sockel Ihopbyggnadsvinklar för sockel för sockelsystem VX, stålplåt Krävs vid montering av 100 mm eller 200 mm sidopaneler roterade 90° för ytterligare stabilisering vid transport av sammanhängande kapslingar. Till produkten Tillbehör för sockel Täckhylsa för sockel AX och TS Täcklock som reserv-/utbytesdel för täcklocket för hörnkomponenterna till sockel AX och TS som är standard. Till produkten Tillbehör för sockel Täcklock, rostfritt stål för sockelsystem VX, rostfritt stål För byte av de plasttäcklock för sockelhörndelar med sockelplåt fram och bak som ingår i leveransen. Till produkten Tillbehör för sockel Sockelplåt, modulär för sockel TS i rostfritt stål och sockel, komplett i rostfritt stål För säker kabelföring i sockeln mellan golvet och skåpet. Till produkten Tillbehör för sockel Nivåfötter för sockel TS i rostfritt stål och sockel, komplett i rostfritt stål För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter. Till produkten Tillbehör för sockel Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, rostfritt stål För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller kabelavlastningsskena. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i rostfritt stål. Till produkten Tillbehör för sockel Sockeladapter, rostfritt stål Nytt utförande För montering av nivåfötter i sockelsystem VX, rostfritt stål. Till produkten