Golv

Bottenplåtar

Golvplåtar för DK-TS för övertäckning av golvöppningen eller för kabelgenomföring.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS-IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS, TS IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för DK-TS, för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Bottenplåtar

Filtermatta för golvplåt, 1-delad, ventilerad

Filtermattan för golvplåten är lätt att skära till i önskad storlek.

Bottenplåtar

Förstärkningsvinkel för TS, TP universalpulpet

Förstärkningsvinklar för spännbanden, när fullt utrustade skåp skruvas ihop mellan bottenramen och sockeln eller en transportpall.

Bottenplåtar

Golvfastsättningsvinkel för VX, VX IT

För förankring av skåpet i botten, särskilt om skåpet har tung last högst upp och riskerar att tippa eller om det inte kan integreras i en skåprad.

Bottenplåtar

Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

Bottenplåtar

Skjutplåt för VX, VX IT, VX SE

För variabel täckning och flexibel öppning i botten. Kan kombineras med bottenplåtar.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul för kabelinföring på sidan för VX IT

Med ställbar öppning och borstlister på båda sidor. Tack vare det öppna utförandet på sidorna kan bottenplåtsmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.

Bottenplåtar

Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för VX IT

För förslutning av botten.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul, flerdelad, med borstlist, hög täthet för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.

Bottenplåtar

Bottenplåtsmodul, 1-delad, med borstlist för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.

Bottenplåtar

Endelad golvplåt, ventilerad för TS IT

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Bottenplåtar

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Bottenplåtar

Klämdetaljer för bottenplåtar

Som reserv och för extra fastsättning av bottenplåten i TS, SE, CM, TP.