Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS IT, TS, SE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 7825.360

Bottenplåtsmoduler, ventilerade för TS, TS IT, SE för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.

Artikelnummer:
DK 7825.360
Produktbeskrivning
Stor hålandel för passiv skåpventilation.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. filtermatta och kardborrband
Observera:
Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension
Djup: 237,5 mm
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,27 kg
Bruttovikt
1,6 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Bottenplåtsmodul, ventilerad, djup: 237,5 mm, för skåpbredd: 600 mm, för TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplåt, förzinkad
Dokumentation
Info sheet