Bottenplåtsmoduler för kabelinföring för DK-TS, för användning i nätverksskåpens bottenram. Används i utbyte mot existerande bottenplåt med samma djup.
- Art. nr.:
- DK 7825388
- Utförande
- Utförande för kabelinföring på sidan med gummiklämprofil
- Produktbeskrivning
- Med ställbar öppning och gummiklämprofil på båda sidor. Tack vare det delade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
- Material
- Stålplåt
Tätning: Skumgummi (polyuretan), UL 94-HF1 - Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
inkl. klämdetaljer - Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Bredd: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,42 kg
- Bruttovikt
- 2,62 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bottenplåtsmoduler, för B: 800 mm för kabelinföring
- Dokumentation
- Info sheet