Delar skåpets bredd i två områden. Därmed kan man, till exempel i 1200 mm breda skåp, bygga in montageplåtar, kabelavlastningsskenor eller svängramar för 600 mm breda skåp.
- Art. nr.:
- VX 8620900
- Produktbeskrivning
- Delar skåpets bredd i två områden. Därmed kan man, till exempel i 1200 mm breda skåp, bygga in montageplåtar, kabelavlastningsskenor eller svängramar för 600 mm breda skåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Djup: = 500 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,28 kg
- Bruttovikt
- 2,64 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Systemdelning, D: 500 mm