- Artikelnummer:
- TE 7000.652
- Produktbeskrivning
- Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Säkerhetslås 3524 E
- Passar för
- Skåptyp: TE 7000
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 25 kg
- Bruttovikt
- 25,2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035