Väggar

Sidogavlar – tillbehör

Sidoväggs- eller bakstyckeshållare som ytterligare fixering av tunga inbyggnader, sidogavlar med gångjärn med 180° öppningsvinkel och invändiga lås är övriga tillgängliga tillbehör.

Sidogavlar – tillbehör

Gångjärn för fastskruvningsbar sidogavel, stålplåt

Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.

Sidogavlar – tillbehör

Innerlås för fastskruvningsbar sidogavel, stålplåt

Innerlås för skruvbar sidogavel. Med låsvinklar skruvas sidogavlarna även fast på ramprofilen inifrån.

Sidogavlar – tillbehör

Plandelshållare, på insidan för TS, VX SE

för ytterligare fixering av sidogavlar eller bakstycken vid tunga inbyggnader och höga dynamiska belastningar.

Sidogavlar – tillbehör

Gångjärn för sidogavel TS, fastskruvningsbar, stålplåt

Öppningsvinkeln på 180° möjliggör obehindrad åtkomst. Kan monteras antingen från skåpets insida eller utsida. Enkelt att byta de 3 plandelshållarna mot gångjärn. Kapslingsklassen...

Sidogavlar – tillbehör

Innerlås för låsbar sidogavel

Invändigt lås för låsbar sidogavel. Med låsvinklar skruvas sidogavlarna även fast på ramprofilen inifrån.

Sidogavlar – tillbehör

Lack

Lack för bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.

Sidogavlar – tillbehör

Korrosionsskyddsgrundfärg

Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen...