För kablar med Ø 10 till 65 mm Den flexibla hylsan anpassar sig till kabelns böjradie.
- Art. nr.:
- SZ 8609390
- Utförande
- med kabelhylsa
- Produktbeskrivning
- För kablar med Ø 10 till 65 mm Den flexibla hylsan anpassar sig till kabelns böjradie.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,139 kg
- Bruttovikt
- 1,16 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- TS Modulplåtar, med kabelhylsa, för BD: 1800x400 mm
- Dokumentation
- Info sheet