Standardbelysning

Artikelnummer: SZ 4138.280

Försörjningsspänning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikelnummer:
SZ 4138.280
Utförande
utan dörrkontakt
Leveransens omfattning
Standardbelysning
Belysning
Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt
18 W
Ballast
Magnetisk förkopplingsapparat
Anslutningsmöjligheter
Dörrkontakt
Inmatning via kontaktdon
Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Belysning
Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass
I (skyddsledare)
Brytare (typ)
Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift
Belysningens montagetyp
Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
500 V AC
Märkisolationsspänning
500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter
TS horisontalprofil från takram: direkt
TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS
SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på sidan av takramen: direkt
AE, CM, TP: med universalvinkel
AE: med skena för inre utbyggnad
Dimension
Bredd: 682 mm
Höjd: 117 mm
Djup: 50 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Uttagskontakter
USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Märkspänning
120 V, 1~, 60 Hz
Utförande på uttag
USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,81 kg
Bruttovikt
1,82 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentation
Manual