Apparatskåpsbelysning med isolerat plasthölje, rörelsedetektor och försörjningsspänning 110–240 V AC 50/60 Hz.
- Art. nr.:
- SZ 4155010
- Produktbeskrivning
- Kompakt lysrör 18 W med hög ljusstyrka.
- Fördelar
- Enkelt och snabbt montage
- Material
- Plast
- Leveransens omfattning
- Universalbelysning
Integrerad rörelsesensor
Belysning
Ljusrörtak
Inkl. fastsättningsmaterial - Märkeffekt
- 18 W
- Ballast
- Vidspännings-EVG
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning via kontaktdon
- Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
- Integrated motion sensor
- Ja
- Belysning
- Kompaktlysrör, sockel 2G11
- Kapslingsklass
- I (skyddsledare)
- Brytare (typ)
- Integrerad, på/av/rörelsesensordrift
- Light cover
- Ja
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Inbyggnadsmöjligheter
- TS horisontalprofil från takram: direkt
- TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS
- SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS
- SE-profiler på sidan av takramen: direkt
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skena för inre utbyggnad
- Dimension
- Bredd: 345 mm
Höjd: 95 mm
Djup: 55 mm - Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,674 kg
- Bruttovikt
- 0,93 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrerad rörelsesensor, VDE
- Dokumentation
- Manual