Kompaktbelysning

Art. nr.: SZ 4140020

Kompaktbelysning – Smal och platssparande belysning för användning i apparatskåp

Art. nr.:
SZ 4140020
Fördelar
Mindre: Ca 50 % mindre höjd och djup och därmed ca 75 % mindre volym än den tidigare belysningen
Snabbare: Universellt snabbmontage på TS-hålning med clips, skruvar eller starka magneter (tillval). Skjuts helt enkelt in på sidan eller från baksidan,Montera belysningen – klart
Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
Transparent lysrörstak, räfflad insida
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Kompaktbelysning med clips- och skruvfastsättningssatser
Belysning
Ljusrörtak
Anslutningskabel
Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt
14 W
Längd på anslutningskabel
3 m
Mounting distance screws
725 mm
Ballast
Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter
Integrerad anslutningskabel med öppet slut
Dörrkontakt
Belysning
Lysrör T5
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Brytare (typ)
Integrerad på/av/dörrkontakt
Cable deflection via rear possible
Ja
Light cover
Ja
Belysningens montagetyp
Skruv
Clips
Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
500 V AC
Märkisolationsspänning
500 V DC/1 sek
Mounting distance clip/magnet
650 mm
Inbyggnadsmöjligheter
TS horisontalprofil från takram: direkt
TS-/SE-vertikalprofil: direkt
SE-profiler fram och bak på takramen: direkt
SE-profiler på sidan av takramen: direkt
AE, CM, TP: med fastsättningssats med magnet
AE: med skena för inre utbyggnad
Observera:
Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
Anmärkning om art. nr.
Kabelomledning via baksidan är möjlig
Dimension
Bredd: 705 mm
Höjd: 59 mm
Djup: 24 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,149 ‐ 0,216 A
Märkström
0,073 ‐ 0,127 A
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,62 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177522749
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ Kompaktbelysning, BHD: 705x59x24 mm 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift, ENEC
Dokumentation
Manual