Uttagslåda för systembelysning LED

Art. nr.: SZ 2500715

Tillsammans med LED-systemlampan blir uttagslådan en flexibel byggsats för internationellt bruk.

Art. nr.:
SZ 2500715
Produktbeskrivning
Tillsammans med LED-systemlampan blir uttagslådan en flexibel byggsats för internationellt bruk.
Fördelar
Samma anslutningstillbehör som för LED-systemlampan
Kaskadkoppling med LED-systemlampa
Flexibelt montage möjligt i hela skåpet och på dörramen
Ergonomisk positionering av uttagslådan vid jämna ytor
Inget onödigt besvär vid installation tack vare enkel anslutningsteknik och integration i LED-systemlampans strömkrets
Material
Plast
Färg
RAL 7016
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningsmöjligheter
Inmatning, 3-polig
Genomgångskablage, 3-poligt
Observera:
Beroende på tillämpning behövs ett genomgångskablage eller en trepolig matning
Dimension
Bredd: 163 mm
Höjd: 68 mm
Djup: 43,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Uttagskontakter
CN (typ I, GB 1002)
Märkspänning
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,26 kg
Bruttovikt
0,274 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,6
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
SZ socket box for LED system light, with socket for China,
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Manual