För fästning av dörrpositionskontakten på ramstativet.
- Art. nr.:
- VX 5302351
- Produktbeskrivning
- För infästning av en dörrpositionskontakt på ramstativet till VX, VX IT och TX CableNet i kombination med de olika dörrvarianterna för dessa skåpsystem. Beroende på den aktuella dörrvarianten sker infästningen på den horisontella ramprofilen upptill eller på den vertikal profilen på sidorna.
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,065 kg
- Bruttovikt
- 0,071 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177965645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- Montagevinkel för infästning av en dörrkontakt på ramstativet till VX, VX IT i kombination med de olika dörrvarianterna för skåpsystemen VX, VX IT.
- Dokumentation
- Info sheet