För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Art. nr.:
- SZ 2500435
- Utförande
- Genomgångskablage, 3-poligt (med uttag och kontakt)
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Orange
- Längd
- 200 mm
- Dimension
- Längd: 200 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,065 kg
- Bruttovikt
- 0,074 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration