För snabb och säker fastsättning av kabelkanaler, montageplåtar, profilskenor på DIN-skena 35/7,5 och 35/15 motsvarande EN 60 715.
- Art. nr.:
- SZ 2309000
- Produktbeskrivning
- För snabb och säker fastsättning av kabelkanaler, montageplåtar, profilskenor på DIN-skena 35/7,5 och 35/15 motsvarande EN 60 715.
- Fördelar
- Enkelt att förmontera montageclipset på den del som ska byggas in och sedan sätta fast på profilskenan
- Material
- Fjäderplåt
- Förpackningsenhet
- 30 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,196 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montageclips, för profilskena
- Dokumentation
- Manual