För vertikalt och horisontellt montage på alla ytor.
- Art. nr.:
- SZ 2389000
- Produktbeskrivning
- För vertikalt och horisontellt montage på alla ytor.
- Material
- Handtagsrör: Aluminium
Rörhållare: Zinkgjutgods - Ytbehandling
- Handtagsrör: Natureloxerade
- Färg
- Rörhållare: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 handtagsrör
4 rörhållare - Längd
- 420 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,34 kg
- Bruttovikt
- 1,54 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- SZ Handtagsset
- Dokumentation
- Manual