Musmatta för tangentbordschassi

Artikelnummer: HP 3659.620

För montage på tangentbordschassit, kan fällas in i tangentbordschassit.

Artikelnummer:
HP 3659.620
Produktbeskrivning
Montage på tangentbordschassit alternativt till vänster, höger eller som uppfällbar version. Kan fällas in i tangentbordschassit efter användning. Kan enbart användas tillsammans med 19"-tangentbord med en tangenthöjd på max. 39 mm (best.nr 9911.396).
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningstillbehör
Inbyggnadsmöjligheter
Montage höger/vänster
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,66 kg
Bruttovikt
0,76 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177324640
ECLASS 8.0
27189261